Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0631 - Indexing plungers short version
Bill of material
K0631.5004
BESTKIPP
Order No.
K0631.5004
MATERIAL
Main
Steel
OBFLGK
Surface finish body
harded
FARBE
Component
black grey RAL 7021
FORM
Form
A
AUSF
version
non-lockout type without locknut
POS
Position
GR
size
0
D
diameter
4 mm
D1
thread
M 8 x 1 mm
D2
diameter of length
18 mm
L
Length
29.5 mm
L1
Length
6 mm
L2
Length
6 mm
H
height
4.0 mm
SW1
width across flats
10 mm
SW2
width across flats
0.000
F
chamfer 30°
1.0 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
4 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
12 N
GEW
Approx. weight
0.0073 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245012527
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.